Varmekabler, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 50 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230
140F1202
Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv, Bruksområde: Kjølerom; Idrettsanlegg
140F1202
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | DEVIflex 6T 310W 230V 50m |
| Blyfri | Ja |
| Bøyediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
| Bruksområde | KjøleromIdrettsanleggFloor heatingPipe / tank frost protection |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deformasjonsstyrke[N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flammehemmende | Ja |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | CEUkrTESTEAC |
| Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabel på trommel | Nei |
| Kabeldiameter [mm] | 6.9 mm |
| Kabeleffekt [W/m] | 6 W/m |
| Kabellengde [m] | 50.000 m |
| Kabelmotstand [Ohm] | 170.0000 Ohm |
| Kabelskjerm | Alufoil 100% |
| Kabeltype | 2-leder |
| Kaldleder antall | 3 |
| Kaldleder antall | 1 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kaldleder lengde [m] | 2.3 m |
| Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
| Kaldleder type | DTCL |
| Lederisolasjon | XLPE |
| Material Description | DEVIflex 6T 50m 230V 310W |
| Metervare | Nei |
| Pakkebredde [mm] | 386 mm |
| Pakkedybde [mm] | 386 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 92 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmekabler |
| Produkttype | DEVIflex™ 6T |
| Produktversjon | Ready-made |
| Sertifiseringsorgan | Intertek SemkoUkrTEST |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strekkstyrke [N] | >500 N |
| Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Tilledning | Ja |
| UL mark | No |
| UNSPSC-KODE | 26121601 |
| UV-beskyttet | Nei |
| Varmeeffekt [W] | 310 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ytterkappe | PVC |
| Ytterkappe farge | RØD |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.757 Kilogram |
| Nettovekt | 3.72 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 13.708 Liter |
| EAN/UPC | 5703466223383 |