Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 3.50 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

140F0471

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 7

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDEVImat 150T 3,5m² 230V 525W + Display
BruksområdeFloor heating
CE evaluatedYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]600 N
Dekningsareal [m²]3.50 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]101.1000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall1
Egenskaper
Verdi
Kaldleder str. [mm²]1.0 mm²
Kaldleder typeDTWB
LederisolasjonFEP
Material DescriptionDEVImat 150T 3,5m² 230V 525W + Display
Mattebredde [m]0.5 m
Matteeffekt [W/m²]150 W/m²
Mattelengde [m]7.00 m
Product line21
ProduktgruppeSets heating elements
ProdukttypeDEVImat™ 150T + DISPLAY
Strekkstyrke [N]120 N
TilbehørDEVIreg™ Display Connect
TilledningJa
Varmeeffekt [W]525 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVDF

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.376 Kilogram
Nettovekt2.026 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466253427