DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 2.50 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230
140F0469
Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 5
140F0469
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | DEVImat 150T 2,5m² 230V 375W + Display |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE evaluated | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deformasjonsstyrke[N] | 600 N |
| Dekningsareal [m²] | 2.50 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | CE |
| Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabeldiameter [mm] | 3.0 mm |
| Kabelmotstand [Ohm] | 141.0000 Ohm |
| Kabelskjerm | Alufoil 100% |
| Kabeltype | 2-leder |
| Kaldleder antall | 1 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kaldleder str. [mm²] | 1.0 mm² |
| Kaldleder type | DTWB |
| Lederisolasjon | FEP |
| Material Description | DEVImat 150T 2,5m² 230V 375W + Display |
| Mattebredde [m] | 0.5 m |
| Matteeffekt [W/m²] | 150 W/m² |
| Mattelengde [m] | 5.00 m |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Sets heating elements |
| Produkttype | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Strekkstyrke [N] | 120 N |
| Tilbehør | DEVIreg™ Display Connect |
| Tilledning | Ja |
| Varmeeffekt [W] | 375 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ytterkappe | PVDF |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.857 Kilogram |
| Nettovekt | 1.507 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253403 |