Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Varmekabler, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 110 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230

140F0017

Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDEVIaqua 9T 990W 230V 110m
BlyfriJa
Bøyediameter [mm] [Min.]50 mm
BruksområdePipe / tank frost protection
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCEUkrTESTEAC
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabel på trommelNei
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabeleffekt [W/m]9 W/m
Kabellengde [m]110.000 m
Kabelmotstand [Ohm]53.4000 Ohm
KabelskjermKobberskjerm
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]2.3 m
Egenskaper
Verdi
Kaldleder str. [mm²]1.5 mm²
Kaldleder typeDTCL
LederisolasjonXLPE
Material DescriptionDEVIaqua 9T 110m 990W 230V
MetervareNei
Pakkebredde [mm]380 mm
Pakkedybde [mm]380 mm
Pakkehøyde [mm]120 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmekabler
ProdukttypeDEVIaqua™ 9T
ProduktversjonReady-made
SertifiseringsorganIntertek SemkoUkrTEST
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]>650 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]85 °C
TilledningJa
UL markNo
UNSPSC-KODE26121601
UV-beskyttetJa
Vanntemperatur [°C] [Maks.]23 °C
Varmeeffekt [W]990 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year product warranty
YtterkappeMDPE
Ytterkappe fargeLys blå

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.94 Kilogram
Nettovekt5.88 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume21.157 Liter
EAN/UPC5703466201701