Varmekabler, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 100 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230
140F0016
Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv
140F0016
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | DEVIaqua 9T 900W 230V 100m |
| Blyfri | Ja |
| Bøyediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
| Bruksområde | Pipe / tank frost protection |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deformasjonsstyrke[N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | CEUkrTESTEAC |
| Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabel på trommel | Nei |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
| Kabeleffekt [W/m] | 9 W/m |
| Kabellengde [m] | 100.000 m |
| Kabelmotstand [Ohm] | 58.8000 Ohm |
| Kabelskjerm | Kobberskjerm |
| Kabeltype | 2-leder |
| Kaldleder antall | 3 |
| Kaldleder antall | 1 |
| Kaldleder lengde [m] | 2.3 m |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
| Kaldleder type | DTCL |
| Lederisolasjon | XLPE |
| Material Description | DEVIaqua™ 9T 900W 230V 100m |
| Metervare | Nei |
| Pakkebredde [mm] | 380 mm |
| Pakkedybde [mm] | 380 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 120 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmekabler |
| Produkttype | DEVIaqua™ 9T |
| Produktversjon | Ready-made |
| Sertifiseringsorgan | Intertek SemkoUkrTEST |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strekkstyrke [N] | >650 N |
| Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Tilledning | Ja |
| UL mark | No |
| UNSPSC-KODE | 26121601 |
| UV-beskyttet | Ja |
| Vanntemperatur [°C] [Maks.] | 23 °C |
| Varmeeffekt [W] | 900 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Warranty type | 20-year product warranty |
| Ytterkappe | MDPE |
| Ytterkappe farge | Lys blå |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 5.716 Kilogram |
| Nettovekt | 5.66 Kilogram |
| Volume | 21.157 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466201695 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |