Plate, S110/PL.05 316L TS 1234R/L S.L
134Z4629
Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.5
134Z4629
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN150 |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S110/PL.05 316L TS 1234R/L S.L |
| Model | S110/PL.05 316L TS 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Spare part |
| Produkttype | Plate |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tykkelse [mm] | 0.5 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 4 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 4 Kilogram |