Plate, S55SE/PL.04 316L TS 1234R/L
134Z2734
Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z2734
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN100 |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S55/PL.04 316L TS 1234R/L S.L.E |
| Model | S55SE/PL.04 316L TS 1234R/L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Spare part |
| Produkttype | Plate |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tykkelse [mm] | 0.4 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.15 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 2.15 Kilogram |