Scroll compressor, DSH485C4SXC
120H2697
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
120H2697
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | DSH485-4X |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Single pack |
| Family | DSH |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Kuldemidler | R410A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-4SX-SINGLE |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model number | DSH485C4SXC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktnavn | Scroll compressor DSH |
| Produkttype | DSH485 |
| Segmentbruk | Air conditioning |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 190.5 Kilogram |
| Nettovekt | 175.17 Kilogram |
| Volume | 590.625 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210160 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |