Scroll compressor, DSH381-4SP
120H2694
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2694
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | DSH381-4SP |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industrial pack |
| Family | DSH |
| IDV | Yes |
| Kapasitetskontroll | Fixed speed |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Kuldemidler | R410AR452BR454B |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH381-4SX-INDUST |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model number | DSH381-4SP |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Pakkeantall | 4 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktnavn | Scroll compressor DSH |
| Produkttype | DSH381 |
| Segmentbruk | Air conditioningHeating |
| Slagvolum [cm3] | 345.00 cm³ |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 168.25 Kilogram |
| Nettovekt | 161.25 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |