Scroll compressor, DSH184-3AL
120H2646
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2646
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | DSH184-3AL |
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
| Kompressor strømtilførsel [V] | 208-230/3/60 |
| Kuldemidler | R410AR452BR454B |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH184-3AL-INDUST |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model number | DSH184-3AL |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Pakkeantall | 4 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktnavn | Scroll compressor DSH |
| Produkttype | DSH184 |
| Segmentbruk | Air conditioningHeating |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 76.12 Kilogram |
| Nettovekt | 73.62 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |