Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH294B9APC

120H2482

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall starter per time [Maks]12
BeskrivelseDSH294-9
Brand techniqueScroll compressor
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]318 mm
EkonomiserNo
EmballasjeformatSingle pack
FamilyDSH
Fase3
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Frekvens [Hz]60
Gauge port HPvNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
Glassmoment [Nm]50 N-m
GodkjenningOut of scope
GP LP moment [Nm]15 N-m
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]400 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V]440 V
IDVYes
In scope of WEEENo
IP-beskyttelsesklasseIP54 (with cable gland)
KapasitetskontrollFixed speed
Kjølevæskelading [kg][Maks]15.00 kg
KoblingstypeBrazed
Kompressor strømtilførsel [V]380-400/3/60
KonfigurasjonskodeSingle
KuldemidlerR410AR452BR454B
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]380 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]342 V
LRA329 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9AP-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Egenskaper
Verdi
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294B9APC
Moment jord [Nm]4.00 N-m
Momentstrøm [Nm]3.00 N-m
MotorbeskyttelseElectronic protection module, 110/240 V
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
Oljeavløp1/4'' flare
Oljeavløp moment [Nm]35 N-m
Oljelading [L]6.10 L
Oljereferanse160SZ
Pakkeantall1
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH294
RLA47 A
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm]3500 rpm
SegmentbrukAir conditioning
Slagvolum [cm3]269.00 cm³
Suction connection material-
Sugekoblingens rørstørrelse [in]1-5/8 in
Sugekoblingens størrelse [in]1-5/8 in
Suging tilkoblingshøyde [mm]302 mm
Tegningsnummer8556208
TeknologiScroll
Totalhøyde [mm]653.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utløpskoblingens rørstørrelse [in]1-1/8 in
Utløpskoblingens størrelse [in]1-1/8 in
Utløpskoblingshøyde [mm]618 mm
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm]0.36 Ohm
Viskositet [cP]32.0 cP

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt114 Kilogram
Nettovekt111 Kilogram
Volume590.625 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162941003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm