Scroll compressor, DSF090A3ALAM
120H2432
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Single pack
120H2432
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall starter per time [Maks] | 12 |
| Beskrivelse | DSF090-3 |
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
| Godkjenning | UL |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
| Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 253 V |
| Høyde fra baseplate [mm] | 470 mm |
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
| Kjølevæskelading [kg][Maks] | 8.00 kg |
| Koblingstype | Brazed |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 208-230/3/60 |
| Kuldemidler | R32 |
| Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 208 V |
| Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 187 V |
| Lavtrykkside TS maks. | 53.0 °C |
| Lavtrykkside TS min. | -35.0 °C |
| Lavttrykkside volum | 11.7 L |
| Lengde [mm] | 230.0 mm |
| LRA | 203 A |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maksimum driftsstrøm [MOC] | 34 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF090-3AL-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Model number | DSF090A3ALAM |
| Moment jord [Nm] | 2.00 N-m |
| Momentstrøm [Nm] | 3.00 N-m |
| Monteringsmoment [Nm] | 15.00 N-m |
| Motorbeskyttelse | Internal overload protector |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Oil equalization | 1-3/4"Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Oljelading [L] | 3.00 L |
| Oljereferanse | 185SL |
| Pakkeantall | 1 |
| Power connections | Screw 4.8 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktnavn | Scroll compressor DSF |
| Produkttype | DSF090 |
| RLA | 31 A |
| Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
| Segmentbruk | Air conditioning |
| Slagvolum [cm3] | 81.30 cm³ |
| Suction connection material | - |
| Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 1-1/8 in |
| Sugekoblingens størrelse [in] | 1-1/8 in |
| Suging tilkoblingshøyde [mm] | 235 mm |
| Tegningsnummer | 8560176 |
| Totalhøyde [mm] | 485.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 7/8 in |
| Utløpskoblingens størrelse [in] | 7/8 in |
| Utløpskoblingshøyde [mm] | 451 mm |
| Væskeinjeksjon | No |
| Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.39 Ohm |
| Viskositet [cP] | 40.0 cP |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 69 Kilogram |
| Nettovekt | 58 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 314.305 Cubic decimeter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |