Scroll compressor, DSF130A4ALBM
120H2422
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
120H2422
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall starter per time [Maks] | 12 |
| Beskrivelse | DSF130-4 |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Bredde [mm] | 230.00 mm |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 243 mm |
| Ekonomiser | No |
| Emballasjeformat | Single pack |
| Family | DSF |
| Fase | 3 |
| Fitting standard | ODF |
| Frekvens [Hz] | 50/60 |
| Gauge port HPv | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Threaded |
| Glassmoment [Nm] | 50 N-m |
| Godkjenning | UL |
| Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 400 V |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
| Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 440 V |
| Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 506 V |
| Høyde fra baseplate [mm] | 527 mm |
| Høytrykkside TS maks. | 150.0 °C |
| Høytrykkside TS min. | -35.0 °C |
| Høyttrykkside volum | 0.7 L |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| IP-beskyttelsesklasse | IP54 (with cable gland) |
| Kapasitetskontroll | Fixed speed |
| Kjølevæskelading [kg][Maks] | 10.00 kg |
| Koblingstype | Brazed |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 400/3/50 460/3/60 |
| Kuldemidler | R32 |
| Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 400 V |
| Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
| Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 360 V |
| Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 414 V |
| Lavtrykkside TS maks. | 53.0 °C |
| Lavtrykkside TS min. | -35.0 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lavttrykkside volum | 13.6 L |
| Lengde [mm] | 230.0 mm |
| LRA | 142 A |
| Maksimum driftsstrøm [MOC] | 24 A |
| Material Description | DSF130-4AL-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Model number | DSF130A4ALBM |
| Moment jord [Nm] | 2.00 N-m |
| Momentstrøm [Nm] | 3.00 N-m |
| Monteringsmoment [Nm] | 15.00 N-m |
| Motorbeskyttelse | Internal overload protector |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
| Oil type | POE |
| Oljelading [L] | 3.30 L |
| Oljereferanse | 185SL |
| Pakkeantall | 1 |
| Power connections | Screw 4.8 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktnavn | Scroll compressor DSF |
| Produkttype | DSF130 |
| RLA | 22.9 A |
| Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
| Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
| Segmentbruk | Air conditioning |
| Slagvolum [cm3] | 116.90 cm³ |
| Suction connection material | - |
| Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 1-3/8 in |
| Sugekoblingens størrelse [in] | 1-3/8 in |
| Suging tilkoblingshøyde [mm] | 278 mm |
| Tegningsnummer | 8560177 |
| Totalhøyde [mm] | 542.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 7/8 in |
| Utløpskoblingens størrelse [in] | 7/8 in |
| Utløpskoblingshøyde [mm] | 509 mm |
| Væskeinjeksjon | No |
| Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 1.05 Ohm |
| Viskositet [cP] | 40.0 cP |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 76 Kilogram |
| Nettovekt | 64 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 314.305 Cubic decimeter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |