Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSF130A7ALAM

120H2421

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall starter per time [Maks]12
BeskrivelseDSF130-7
Brand techniqueScroll compressor
Bredde [mm]230.00 mm
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]243 mm
EkonomiserNo
EmballasjeformatSingle pack
FamilyDSF
Fase3
Fitting standardODF
Frekvens [Hz]60
Gauge port HPvNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
Glassmoment [Nm]50 N-m
GodkjenningUL
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]575 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V]632 V
Høyde fra baseplate [mm]527 mm
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
Kjølevæskelading [kg][Maks]10.00 kg
KoblingstypeBrazed
Kompressor strømtilførsel [V]575/3/60
KuldemidlerR32
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]575 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]517 V
Lavtrykkside TS maks.53.0 °C
Lavtrykkside TS min.-35.0 °C
Lavttrykkside volum13.6 L
Lengde [mm]230.0 mm
LRA103 A
Egenskaper
Verdi
Maksimum driftsstrøm [MOC]18 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF130-7AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF130A7ALAM
Moment jord [Nm]2.00 N-m
Momentstrøm [Nm]3.00 N-m
Monteringsmoment [Nm]15.00 N-m
MotorbeskyttelseInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil equalization1-3/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
Oljelading [L]3.30 L
Oljereferanse185SL
Pakkeantall1
Power connectionsScrew 4.8 mm
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSF
ProdukttypeDSF130
RLA17 A
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm]3500 rpm
SegmentbrukAir conditioning
Slagvolum [cm3]116.90 cm³
Suction connection material-
Sugekoblingens rørstørrelse [in]1-3/8 in
Sugekoblingens størrelse [in]1-3/8 in
Suging tilkoblingshøyde [mm]278 mm
Tegningsnummer8560177
Totalhøyde [mm]542.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utløpskoblingens rørstørrelse [in]7/8 in
Utløpskoblingens størrelse [in]7/8 in
Utløpskoblingshøyde [mm]509 mm
VæskeinjeksjonNo
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm]1.57 Ohm
Viskositet [cP]40.0 cP

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt76 Kilogram
Nettovekt64 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm