Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSH161A3ALDM

120H2358

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall starter per time [Maks]12
BeskrivelseDSH161-3
Brand techniqueScroll compressor
Bredde [mm]230.00 mm
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]243 mm
EkonomiserNo
EmballasjeformatIndustrial pack
FamilyDSH
Fase3
Fitting standardODF
Frekvens [Hz]60
Gauge port HPvNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
Glassmoment [Nm]50 N-m
GodkjenningUL
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]230 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V]253 V
Høyde fra baseplate [mm]527 mm
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
Kjølevæskelading [kg][Maks]10.00 kg
KoblingstypeBrazed
Kompressor strømtilførsel [V]208-230/3/60
KuldemidlerR410AR452BR454B
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]208 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]187 V
Lavtrykkside TS maks.55.0 °C
Lavtrykkside TS min.-35.0 °C
Lavttrykkside volum13.6 L
Lengde [mm]230.0 mm
LRA315 A
Egenskaper
Verdi
Maksimum driftsstrøm [MOC]64 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH161-3AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDSH161A3ALDM
Moment jord [Nm]2.00 N-m
Momentstrøm [Nm]3.00 N-m
Monteringsmoment [Nm]15.00 N-m
MotorbeskyttelseInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil equalization1-3/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
Oljelading [L]3.30 L
Oljereferanse160SZ
Pakkeantall8
Power connectionsScrew 4.8 mm
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH161
RLA49.3 A
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm]3500 rpm
SegmentbrukAir conditioning
Slagvolum [cm3]151.70 cm³
Suction connection material-
Sugekoblingens rørstørrelse [in]1-3/8 in
Sugekoblingens størrelse [in]1-3/8 in
Suging tilkoblingshøyde [mm]278 mm
Tegningsnummer8560177
Totalhøyde [mm]542.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utløpskoblingens rørstørrelse [in]7/8 in
Utløpskoblingens størrelse [in]7/8 in
Utløpskoblingshøyde [mm]509 mm
VæskeinjeksjonNo
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm]0.224 Ohm
Viskositet [cP]32.0 cP

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt73.47 Kilogram
Nettovekt70.97 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm