Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH295C7APC

120H2049

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDSH295-7
Brand techniqueScroll compressor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]318 mm
EmballasjeformatIndustrial pack
FamilyDSH
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Gauge port HPvNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
Glassmoment [Nm]50 N-m
GodkjenningCEUL
GP LP moment [Nm]15 N-m
IDVYes
In scope of WEEENo
KapasitetskontrollFixed speed
Kompressor strømtilførsel [V]575/3/60
KuldemidlerR410AR452BR454B
Manifold enabledNo
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionDSH295-7AP-INDUST
Model numberDSH295C7APC
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oljeavløp1/4'' flare
Oljeavløp moment [Nm]35 N-m
Pakkeantall6
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH295
SegmentbrukAir conditioning
Slagvolum [cm3]276.20 cm³
Suging tilkoblingshøyde [mm]302 mm
Tegningsnummer8556208
TeknologiScroll
Totalhøyde [mm]653.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utløpskoblingshøyde [mm]618 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt116 Kilogram
Nettovekt112 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.839 Cubic meter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm