Danfoss logo
DSH600 - 8556192 - JPG

Scroll compressor, DSH598A9APC

120H1937

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall starter per time [Maks]12
BeskrivelseDSH598-9
Brand techniqueScroll compressor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomiserNo
EmballasjeformatIndustrial pack
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
FargeBlue
Fase3
Frekvens [Hz]60
GodkjenningOut of scope
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]400 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V]440 V
Høytrykkside TS maks.150.0 °C
Høytrykkside TS min.-35.0 °C
Høyttrykkside volum4.0 L
IDVYes
In scope of WEEENo
KapasitetskontrollFixed speed
Kjølevæskelading [kg][Maks]17.00 kg
KoblingstypeBrazed
Kompressor strømtilførsel [V]380-400/3/60
KonfigurasjonskodeSingle
KuldemidlerR410AR452BR454B
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]380 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]342 V
Lavtrykkside TS maks.52.0 °C
Lavtrykkside TS min.-35.0 °C
Lavttrykkside volum30.1 L
LRA566 A
Egenskaper
Verdi
Maksimum driftsstrøm [MOC]122 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH598-9AP-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH598A9APC
Monteringsmoment [Nm]21.00 N-m
MotorbeskyttelseElectronic protection module, 110/240 V
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Oljelading [L]6.10 L
Oljereferanse160SZ
Pakkeantall4
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH598
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA99 A
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm]3500 rpm
SegmentbrukAir conditioning
Slagvolum [cm3]541.00 cm³
Suction connection material-
Sugekoblingens rørstørrelse [in]2-1/8 in
Sugekoblingens størrelse [in]2-1/8 in
TeknologiScroll
Test dif [bar] [Maks]37 bar
Test HP [bar] [Maks]53.6 bar
Test LP [bar] [Maks]34.3 bar
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utløpskoblingens rørstørrelse [in]1-3/8 in
Utløpskoblingens størrelse [in]1-3/8 in
VæskeinjeksjonNo
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm]0.231 Ohm
Viskositet [cP]32.0 cP

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt225.75 Kilogram
Nettovekt215 Kilogram
Volume1218.375 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424645519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm