Scroll compressor, DSF090A7ALA
120H1905
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1905
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall starter per time [Maks] | 12 |
| Beskrivelse | DSF090-7 |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Bredde [mm] | 230.00 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.17.3 |
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
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I6(c) |
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
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 575 V |
| Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 632 V |
| Høyde fra baseplate [mm] | 470 mm |
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
| Kjølevæskelading [kg][Maks] | 8.00 kg |
| Koblingstype | Brazed |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 575/3/60 |
| Konfigurasjonskode | Single |
| Kuldemidler | R32 |
| Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 575 V |
| Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 517 V |
| Lavtrykkside TS maks. | 53.0 °C |
| Lavtrykkside TS min. | -35.0 °C |
| Lavttrykkside volum | 11.7 L |
| Lengde [mm] | 230.0 mm |
| LRA | 84 A |
| Maksimum driftsstrøm [MOC] | 13 A |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF090-7AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Model number | DSF090A7ALA |
| Moment jord [Nm] | 2.00 N-m |
| Momentstrøm [Nm] | 3.00 N-m |
| Monteringsmoment [Nm] | 15.00 N-m |
| Motorbeskyttelse | Internal overload protector |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Oil equalization | 1-3/4"Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Oljelading [L] | 3.00 L |
| Oljereferanse | 185SL |
| Pakkeantall | 8 |
| Power connections | Screw 4.8 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktnavn | Scroll compressor DSF |
| Produkttype | DSF090 |
| RLA | 12 A |
| Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
| SCIP dossier nr. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP dossier produktnavn | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Segmentbruk | Air conditioning |
| Slagvolum [cm3] | 81.30 cm³ |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Suction connection material | - |
| Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 1-1/8 in |
| Sugekoblingens størrelse [in] | 1-1/8 in |
| Suging tilkoblingshøyde [mm] | 235 mm |
| Tegningsnummer | 8560176 |
| Teknologi | Scroll |
| Test dif [bar] [Maks] | 37 bar |
| Test HP [bar] [Maks] | 53.6 bar |
| Test LP [bar] [Maks] | 36.7 bar |
| Totalhøyde [mm] | 485.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 7/8 in |
| Utløpskoblingens størrelse [in] | 7/8 in |
| Utløpskoblingshøyde [mm] | 451 mm |
| Væskeinjeksjon | No |
| Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 2.34 Ohm |
| Viskositet [cP] | 40.0 cP |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 61.75 Kilogram |
| Nettovekt | 58 Kilogram |
| Volume | 0.921 Cubic meter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424644017 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |