Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll compressor, DSH090A9ALC

120H1861

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall starter per time [Maks]12
BeskrivelseDSH090-9
Brand techniqueScroll compressor
Bredde [mm]230.00 mm
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
EmballasjeformatIndustrial pack
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
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]400 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V]440 V
Høyde fra baseplate [mm]470 mm
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
Kjølevæskelading [kg][Maks]8.00 kg
KoblingstypeBrazed
Kompressor strømtilførsel [V]380-400/3/60
KonfigurasjonskodeSingle
KuldemidlerR410AR452BR454B
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]380 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]342 V
Lavtrykkside TS maks.55.0 °C
Lavtrykkside TS min.-35.0 °C
Lavttrykkside volum11.7 L
Lengde [mm]230.0 mm
LRA124 A
Egenskaper
Verdi
Maksimum driftsstrøm [MOC]23 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH090-9AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDSH090A9ALC
Moment jord [Nm]2.00 N-m
Momentstrøm [Nm]3.00 N-m
Monteringsmoment [Nm]15.00 N-m
MotorbeskyttelseInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil equalization1-3/4"Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
Oljelading [L]3.00 L
Oljereferanse160SZ
Pakkeantall8
Power connectionsScrew 4.8 mm
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH090
RLA18.6 A
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm]3500 rpm
SCIP dossier nr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier produktnavnCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SegmentbrukAir conditioning
Slagvolum [cm3]88.40 cm³
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection material-
Sugekoblingens rørstørrelse [in]1-1/8 in
Sugekoblingens størrelse [in]1-1/8 in
Suging tilkoblingshøyde [mm]235 mm
Tegningsnummer8560176
TeknologiScroll
Test dif [bar] [Maks]37 bar
Test HP [bar] [Maks]48.7 bar
Test LP [bar] [Maks]33.3 bar
Totalhøyde [mm]485.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Utløpskoblingens rørstørrelse [in]7/8 in
Utløpskoblingens størrelse [in]7/8 in
Utløpskoblingshøyde [mm]451 mm
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm]1.05 Ohm
Viskositet [cP]32.0 cP

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt61.91 Kilogram
Nettovekt59.41 Kilogram
Volume0.921 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424640842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm