Danfoss logo
SH184 scroll compressor front view

Scroll compressor, DSH184A4HLD

120H1752

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDSH184-4
Brand techniqueScroll compressor
Bredde [mm]230.00 mm
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]243 mm
EmballasjeformatIndustrial pack
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
Fase3
Fitting standardODF
Frekvens [Hz]50/60
Gauge port HPvNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
Glassmoment [Nm]50 N-m
GodkjenningCEUL
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V]415 V
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]460 V
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V]457 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V]506 V
Høyde fra baseplate [mm]543 mm
IDVYes
In scope of WEEENo
IP-beskyttelsesklasseIP54 (with cable gland)
KapasitetskontrollFixed speed
KoblingstypeBrazed
Kompressor strømtilførsel [V]380-415/3/50 460/3/60
KuldemidlerR410A
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V]380 V
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]460 V
Egenskaper
Verdi
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V]342 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]414 V
Lengde [mm]230.0 mm
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-4HL-INDUST
Model numberDSH184A4HLD
Moment jord [Nm]2.00 N-m
Momentstrøm [Nm]3.00 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil equalization1-3/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Pakkeantall8
Power connectionsScrew 4.8 mm
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH184
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm]2900 rpm
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm]3500 rpm
SCIP dossier nr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier produktnavnCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SegmentbrukAir conditioning
Slagvolum [cm3]170.30 cm³
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection material-
Sugekoblingens rørstørrelse [in]1-3/8 in
Sugekoblingens størrelse [in]1-3/8 in
Suging tilkoblingshøyde [mm]299 mm
Tegningsnummer8560178
Totalhøyde [mm]558.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utløpskoblingens rørstørrelse [in]7/8 in
Utløpskoblingens størrelse [in]7/8 in
Utløpskoblingshøyde [mm]524 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt76.12 Kilogram
Nettovekt73.62 Kilogram
Volume0.11 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424540111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm