Danfoss logo
DSH485-3 - 8556237

Scroll compressor, DSH485B3ABC

120H1460

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Single pack

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall starter per time [Maks]12
BeskrivelseDSH485-3
Brand techniqueScroll compressor
Bredde [mm]371.00 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]333 mm
EkonomiserNo
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
FargeBlue
Fase3
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Frekvens [Hz]60
Gauge port HPvNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
Glassmoment [Nm]50 N-m
GodkjenningCEULUKCA
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]230 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V]253 V
Høytrykkside TS maks.150.0 °C
Høytrykkside TS min.-35.0 °C
Høyttrykkside volum3.9 L
IDVYes
In scope of WEEENo
IP-beskyttelsesklasseIP54 (with cable gland)
KapasitetskontrollFixed speed
Kjølevæskelading [kg][Maks]17.00 kg
KoblingstypeBrazed
Kompressor strømtilførsel [V]208-230/3/60
KonfigurasjonskodeSingle
KuldemidlerR410A
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]208 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]187 V
Lavtrykkside TS maks.52.0 °C
Lavtrykkside TS min.-35.0 °C
Lavttrykkside volum27.5 L
Lengde [mm]371.0 mm
Egenskaper
Verdi
LRA761 A
Maksimum driftsstrøm [MOC]185 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-3-AB-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH485B3ABC
Moment jord [Nm]4.00 N-m
Momentstrøm [Nm]3.00 N-m
MotorbeskyttelseElectronic protection module, 110/240 V
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
Oljeavløp1/4'' flare
Oljelading [L]6.10 L
Oljereferanse160SZ
Pakkeantall1
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH485
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA145 A
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm]3500 rpm
SegmentbrukAir conditioning
Slagvolum [cm3]442.60 cm³
Suction connection material-
Sugekoblingens rørstørrelse [in]1-5/8 in
Sugekoblingens størrelse [in]1-5/8 in
Suging tilkoblingshøyde [mm]302 mm
Tegningsnummer8556237
TeknologiScroll
Test dif [bar] [Maks]37 bar
Test HP [bar] [Maks]48.7 bar
Test LP [bar] [Maks]34.3 bar
Totalhøyde [mm]726.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Utløpskoblingens rørstørrelse [in]1-3/8 in
Utløpskoblingens størrelse [in]1-3/8 in
Utløpskoblingshøyde [mm]667 mm
VæskeinjeksjonNo
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm]0.10 Ohm
Viskositet [cP]32.0 cP

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt193.5 Kilogram
Nettovekt184 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume590.625 Liter
EAN/UPC5702424542184