Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

Scroll compressor, DSF485A4ABA

120H1449

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall starter per time [Maks]12
BeskrivelseDSF485-4
Brand techniqueScroll compressor
Bredde [mm]371.00 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]333 mm
EkonomiserNo
EmballasjeformatIndustrial pack
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSF
FargeBlue
Fase3
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Frekvens [Hz]50/60
Gauge port HPvNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
Glassmoment [Nm]50 N-m
GodkjenningCEULUKCA
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V]415 V
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]460 V
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V]457 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V]506 V
Høytrykkside TS maks.150.0 °C
Høytrykkside TS min.-35.0 °C
Høyttrykkside volum3.9 L
IDVYes
In scope of WEEENo
IP-beskyttelsesklasseIP54 (with cable gland)
KapasitetskontrollFixed speed
Kjølevæskelading [kg][Maks]17.00 kg
KoblingstypeBrazed
Kompressor strømtilførsel [V]380-415/3/50 460/3/60
KonfigurasjonskodeSingle
KuldemidlerR32
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V]380 V
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]460 V
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V]342 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]414 V
Lavtrykkside TS maks.51.0 °C
Lavtrykkside TS min.-35.0 °C
Egenskaper
Verdi
Lavttrykkside volum28.5 L
Lengde [mm]371.0 mm
LRA389 A
Maksimum driftsstrøm [MOC]80 A
Material DescriptionDSF485-4-AB-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSF485A4ABA
Moment jord [Nm]4.00 N-m
Momentstrøm [Nm]3.00 N-m
MotorbeskyttelseElectronic protection module, 110/240 V
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil typePOE
Oljeavløp1/4'' flare
Oljelading [L]6.10 L
Oljereferanse185SL
Pakkeantall4
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSF
ProdukttypeDSF485
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA76 A
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm]2900 rpm
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm]3500 rpm
SegmentbrukAir conditioning
Shipped oilInitial oil charge
Slagvolum [cm3]407.20 cm³
Suction connection material-
Sugekoblingens rørstørrelse [in]1-5/8 in
Sugekoblingens størrelse [in]1-5/8 in
Suging tilkoblingshøyde [mm]302 mm
Tegningsnummer8556198
TeknologiScroll
Test dif [bar] [Maks]37 bar
Test HP [bar] [Maks]53.6 bar
Test LP [bar] [Maks]34.3 bar
Totalhøyde [mm]726.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Utløpskoblingens rørstørrelse [in]1-3/8 in
Utløpskoblingens størrelse [in]1-3/8 in
Utløpskoblingshøyde [mm]667 mm
VæskeinjeksjonNo
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm]0.28 Ohm
Viskositet [cP]40.0 cP

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt185 Kilogram
Nettovekt181.25 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428663168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm