Scroll compressor, DSF530A4AAA
120H1431
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1431
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall starter per time [Maks] | 12 |
| Beskrivelse | DSF530-4 |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Bredde [mm] | 371.00 mm |
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
| Diameter [mm] | 333 mm |
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
| Fitting sleeve | ODF |
| Fitting standard | ODF |
| Frekvens [Hz] | 50/60 |
| Gauge port HPv | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Threaded |
| Glassmoment [Nm] | 50 N-m |
| Godkjenning | CEULUKCA |
| Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 415 V |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
| Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 457 V |
| Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 506 V |
| Høytrykkside TS maks. | 150.0 °C |
| Høytrykkside TS min. | -35.0 °C |
| Høyttrykkside volum | 3.9 L |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| IP-beskyttelsesklasse | IP54 (with cable gland) |
| Kapasitetskontroll | Fixed speed |
| Kjølevæskelading [kg][Maks] | 17.00 kg |
| Koblingstype | Brazed |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Konfigurasjonskode | Single |
| Kuldemidler | R32 |
| Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
| Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
| Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 342 V |
| Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 414 V |
| Lavtrykkside TS maks. | 51.0 °C |
| Lavtrykkside TS min. | -35.0 °C |
| Lavttrykkside volum | 28.5 L |
| Lengde [mm] | 371.0 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| LRA | 389 A |
| Maksimum driftsstrøm [MOC] | 87A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF530-4-AA-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSF530A4AAA |
| Moment jord [Nm] | 4.00 N-m |
| Momentstrøm [Nm] | 3.00 N-m |
| Motorbeskyttelse | Electronic protection module, 24 V ac |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil equalization | 2-1/4'' Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Oljeavløp | 1/4'' flare |
| Oljelading [L] | 6.10 L |
| Oljereferanse | 185SL |
| Pakkeantall | 4 |
| Power connections | Stud M5 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktnavn | Scroll compressor DSF |
| Produkttype | DSF530 |
| Reverse rotation protection | Electronic module |
| RLA | 74 A |
| Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
| Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
| Segmentbruk | Air conditioning |
| Shipped instructions | Installation instructions |
| Shipped module | Electronic protection module mounted in terminal box |
| Shipped oil | Initial oil charge |
| Slagvolum [cm3] | 442.60 cm³ |
| Suction connection material | - |
| Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 1-5/8 in |
| Sugekoblingens størrelse [in] | 1-5/8 in |
| Suging tilkoblingshøyde [mm] | 302 mm |
| Tegningsnummer | 8556198 |
| Teknologi | Scroll |
| Test dif [bar] [Maks] | 37 bar |
| Test HP [bar] [Maks] | 53.6 bar |
| Test LP [bar] [Maks] | 34.3 bar |
| Totalhøyde [mm] | 726.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 1-3/8 in |
| Utløpskoblingens størrelse [in] | 1-3/8 in |
| Utløpskoblingshøyde [mm] | 667 mm |
| Væskeinjeksjon | No |
| Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.28 Ohm |
| Viskositet [cP] | 40.0 cP |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 195 Kilogram |
| Nettovekt | 180 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428663304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |