Danfoss logo
DSH600 - 8556192 - JPG

Scroll compressor, DSH600B7AXC

120H1384

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall starter per time [Maks]12
BeskrivelseDSH600-7
Brand techniqueScroll compressor
Bredde [mm]371.00 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]333 mm
EkonomiserNo
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
FargeBlue
Fase3
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Frekvens [Hz]60
Gauge port HPvNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
Glassmoment [Nm]50 N-m
GodkjenningCEULUKCA
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]575 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V]632 V
Høytrykkside TS maks.150.0 °C
Høytrykkside TS min.-35.0 °C
Høyttrykkside volum4.0 L
IDVYes
In scope of WEEENo
IP-beskyttelsesklasseIP54 (with cable gland)
KapasitetskontrollFixed speed
Kjølevæskelading [kg][Maks]17.00 kg
KoblingstypeBrazed
Kompressor strømtilførsel [V]575/3/60
KonfigurasjonskodeSingle
KuldemidlerR410AR452BR454B
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]575 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]517 V
Lavtrykkside TS maks.52.0 °C
Lavtrykkside TS min.-35.0 °C
Lavttrykkside volum30.1 L
Lengde [mm]371.0 mm
LRA354 A
Egenskaper
Verdi
Maksimum driftsstrøm [MOC]91 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH600-7-AX-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH600B7AXC
Moment jord [Nm]4.00 N-m
Momentstrøm [Nm]3.00 N-m
Monteringsmoment [Nm]21.00 N-m
MotorbeskyttelseElectronic protection module, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
Oljeavløp1/4'' flare
Oljelading [L]6.10 L
Oljereferanse160SZ
Pakkeantall1
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH600
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA70 A
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm]3500 rpm
SegmentbrukAir conditioning
Slagvolum [cm3]442.60 cm³
Suction connection material-
Sugekoblingens rørstørrelse [in]2-1/8 in
Sugekoblingens størrelse [in]2-1/8 in
Suging tilkoblingshøyde [mm]302 mm
Tegningsnummer8556192a
TeknologiScroll
Test dif [bar] [Maks]37 bar
Test HP [bar] [Maks]53.6 bar
Test LP [bar] [Maks]34.3 bar
Totalhøyde [mm]799.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Utløpskoblingens rørstørrelse [in]1-3/8 in
Utløpskoblingens størrelse [in]1-3/8 in
Utløpskoblingshøyde [mm]732 mm
VæskeinjeksjonNo
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm]0.38 Ohm
Viskositet [cP]32.0 cP

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt225.75 Kilogram
Nettovekt215 Kilogram
Volume590.625 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424678166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm