Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH240B4AXC

120H1375

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall starter per time [Maks]12
BeskrivelseDSH240-4
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
Diameter [mm]318 mm
EkonomiserNo
EmballasjeformatIndustrial pack
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
FargeBlue
Fase3
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Frekvens [Hz]50/60
Gauge port HPvNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
Glassmoment [Nm]50 N-m
GodkjenningCEULUKCA
GP LP moment [Nm]15 N-m
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V]415 V
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]460 V
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V]457 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V]506 V
Høytrykkside TS maks.150.0 °C
Høytrykkside TS min.-35.0 °C
Høyttrykkside volum2.9 L
IDVYes
In scope of WEEENo
IP-beskyttelsesklasseIP54 (with cable gland)
KapasitetskontrollFixed speed
Kjølevæskelading [kg][Maks]15.00 kg
KoblingstypeBrazed
Kompressor strømtilførsel [V]380-415/3/50 460/3/60
KonfigurasjonskodeSingle
KuldemidlerR410AR452BR454B
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V]380 V
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]460 V
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V]342 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]414 V
Lavtrykkside TS maks.52.0 °C
Lavtrykkside TS min.-35.0 °C
Lavttrykkside volum27.5 L
Egenskaper
Verdi
LRA227 A
Maksimum driftsstrøm [MOC]49 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-4AX-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH240B4AXC
Moment jord [Nm]4.00 N-m
Momentstrøm [Nm]3.00 N-m
MotorbeskyttelseElectronic protection module, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
Oljeavløp1/4'' flare
Oljeavløp moment [Nm]35 N-m
Oljelading [L]6.10 L
Oljereferanse160SZ
Pakkeantall6
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH240
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA36 A
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm]2900 rpm
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm]3500 rpm
SegmentbrukAir conditioning
Slagvolum [cm3]227.60 cm³
Suction connection material-
Sugekoblingens rørstørrelse [in]1-5/8 in
Sugekoblingens størrelse [in]1-5/8 in
Suging tilkoblingshøyde [mm]302 mm
Tegningsnummer8556208
TeknologiScroll
Test dif [bar] [Maks]37 bar
Test HP [bar] [Maks]53.6 bar
Test LP [bar] [Maks]34.3 bar
Totalhøyde [mm]653.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Utløpskoblingens rørstørrelse [in]1-1/8 in
Utløpskoblingens størrelse [in]1-1/8 in
Utløpskoblingshøyde [mm]618 mm
VæskeinjeksjonNo
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm]0.7 Ohm
Viskositet [cP]32.0 cP

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt116.16 Kilogram
Nettovekt112 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428663502
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm