Scroll compressor, DSH381C4APD
120H1365
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1365
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall starter per time [Maks] | 12 |
| Beskrivelse | DSH381-4 |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Bredde [mm] | 371.00 mm |
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
| Diameter [mm] | 333 mm |
| Ekonomiser | No |
| Emballasjeformat | Industrial pack |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Family | DSH |
| Farge | Blue |
| Fase | 3 |
| Fitting sleeve | ODF |
| Fitting standard | ODF |
| Frekvens [Hz] | 50/60 |
| Gauge port HPv | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Threaded |
| Glassmoment [Nm] | 50 N-m |
| Godkjenning | CEULUKCA |
| Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 415 V |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
| Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 457 V |
| Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 506 V |
| Høytrykkside TS maks. | 150.0 °C |
| Høytrykkside TS min. | -35.0 °C |
| Høyttrykkside volum | 4.0 L |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| IP-beskyttelsesklasse | IP54 (with cable gland) |
| Kapasitetskontroll | Fixed speed |
| Kjølevæskelading [kg][Maks] | 17.00 kg |
| Koblingstype | Brazed |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Konfigurasjonskode | Single |
| Kuldemidler | R410AR452BR454B |
| Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
| Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
| Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 342 V |
| Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 414 V |
| Lavtrykkside TS maks. | 52.0 °C |
| Lavtrykkside TS min. | -35.0 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lavttrykkside volum | 31.1 L |
| Lengde [mm] | 371.0 mm |
| LRA | 294 A |
| Maksimum driftsstrøm [MOC] | 72 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH381-4AP-INDUST\ |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSH381C4APD |
| Moment jord [Nm] | 4.00 N-m |
| Momentstrøm [Nm] | 3.00 N-m |
| Motorbeskyttelse | Electronic protection module, 110/240 V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil equalization | 2-1/4'' Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Oljeavløp | 1/4'' flare |
| Oljelading [L] | 6.10 L |
| Oljereferanse | 160SZ |
| Pakkeantall | 4 |
| Power connections | Stud M5 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktnavn | Scroll compressor DSH |
| Produkttype | DSH381 |
| Reverse rotation protection | Electronic module |
| Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
| Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
| Segmentbruk | Air conditioning |
| Slagvolum [cm3] | 345.00 cm³ |
| Suction connection material | - |
| Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 1-5/8 in |
| Sugekoblingens størrelse [in] | 1-5/8 in |
| Suging tilkoblingshøyde [mm] | 302 mm |
| Tegningsnummer | 8556199 |
| Teknologi | Scroll |
| Test dif [bar] [Maks] | 37 bar |
| Test HP [bar] [Maks] | 53.6 bar |
| Test LP [bar] [Maks] | 34.3 bar |
| Totalhøyde [mm] | 726.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 1-1/8 in |
| Utløpskoblingens størrelse [in] | 1-1/8 in |
| Utløpskoblingshøyde [mm] | 667 mm |
| Væskeinjeksjon | No |
| Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.45 Ohm |
| Viskositet [cP] | 32.0 cP |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 168.25 Kilogram |
| Nettovekt | 161.25 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428663601 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |