Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH295A9ACA

120H1238

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall starter per time [Maks]12
BeskrivelseDSH295-9
Brand techniqueScroll compressor
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]318 mm
EkonomiserNo
EmballasjeformatSingle pack
FamilyDSH
FargeBlue
Fase3
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Frekvens [Hz]60
Gauge port HPvNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
Glassmoment [Nm]50 N-m
GP LP moment [Nm]15 N-m
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]380 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V]418 V
In scope of WEEENo
IP-beskyttelsesklasseIP54 (with cable gland)
KapasitetskontrollFixed speed
Kjølevæskelading [kg][Maks]13.50 kg
KoblingstypeBrazed
Kompressor strømtilførsel [V]380-400/3/60
KonfigurasjonskodeSingle
KuldemidlerR410A
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]380 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]342 V
LRA310 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-9AC-SINGLE
Model numberDSH295A9ACA
Moment jord [Nm]4.00 N-m
Momentstrøm [Nm]3.00 N-m
Monteringsmoment [Nm]21.00 N-m
Egenskaper
Verdi
MotorbeskyttelseElectronic protection module, 110/240 V
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
Oljeavløp1/4'' flare
Oljeavløp moment [Nm]35 N-m
Oljelading [L]6.70 L
Oljereferanse160SZ
Pakkeantall1
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH295
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA51.4 A
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm]3500 rpm
SegmentbrukAir conditioning
Shipped instructionsInstallation instructions
Shipped moduleElectronic protection module mounted in terminal box
Shipped oilInitial oil charge
Slagvolum [cm3]276.20 cm³
Suction connection material-
Sugekoblingens rørstørrelse [in]1-5/8 in
Sugekoblingens størrelse [in]1-5/8 in
Suging tilkoblingshøyde [mm]302 mm
Tegningsnummer8556208
TeknologiScroll
Test dif [bar] [Maks]37 bar
Test HP [bar] [Maks]48.7 bar
Test LP [bar] [Maks]34.3 bar
Totalhøyde [mm]653.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utløpskoblingens rørstørrelse [in]1-1/8 in
Utløpskoblingens størrelse [in]1-1/8 in
Utløpskoblingshøyde [mm]618 mm
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm]0.36 Ohm
Viskositet [cP]32.0 cP

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt122.1 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt111 Kilogram