Danfoss logo
SH180 SH240 SH295 DSH240 DSH295 - 8556089

Scroll compressor, DSH294A9AAA

120H1233

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall starter per time [Maks]12
BeskrivelseDSH294-9
Brand techniqueScroll compressor
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]318 mm
EkonomiserNo
EmballasjeformatIndustrial pack
FamilyDSH
FargeBlue
Fase3
Fitting standardODF
Frekvens [Hz]60
Gauge port HPvNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
Glassmoment [Nm]50 N-m
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]380 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V]418 V
Høytrykkside TS maks.150.0 °C
Høytrykkside TS min.-35.0 °C
Høyttrykkside volum2.5 L
In scope of WEEENo
IP-beskyttelsesklasseIP54 (with cable gland)
KapasitetskontrollFixed speed
Kjølevæskelading [kg][Maks]13.50 kg
KoblingstypeBrazed
Kompressor strømtilførsel [V]380-400/3/60
KonfigurasjonskodeSingle
KuldemidlerR410A
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]380 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]342 V
Lavtrykkside TS maks.52.0 °C
Lavtrykkside TS min.-35.0 °C
Lavttrykkside volum28.5 L
LRA310 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9-AA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294A9AAA
Moment jord [Nm]4.00 N-m
Egenskaper
Verdi
Momentstrøm [Nm]3.00 N-m
Monteringsmoment [Nm]21.00 N-m
MotorbeskyttelseElectronic protection module, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
Oljeavløp1/4'' flare
Oljelading [L]6.10 L
Oljereferanse160SZ
Pakkeantall6
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH294
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA51.4 A
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm]3500 rpm
SCIP dossier nr.93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899
SegmentbrukAir conditioning
Shipped instructionsInstallation instructions
Shipped moduleElectronic protection module mounted in terminal box
Shipped oilInitial oil charge
Slagvolum [cm3]269.00 cm³
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection material-
Sugekoblingens rørstørrelse [in]1-5/8 in
Sugekoblingens størrelse [in]1-5/8 in
Suging tilkoblingshøyde [mm]331 mm
Tegningsnummer8556089c
TeknologiScroll
Test dif [bar] [Maks]37 bar
Test HP [bar] [Maks]48.7 bar
Test LP [bar] [Maks]34.3 bar
Totalhøyde [mm]683.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utløpskoblingens rørstørrelse [in]1-1/8 in
Utløpskoblingens størrelse [in]1-1/8 in
Utløpskoblingshøyde [mm]648 mm
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm]0.36 Ohm
Viskositet [cP]32.0 cP

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt117.83 Kilogram
Nettovekt111 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm