Danfoss logo
DSH184-4, DSF200-4 - 8560234

Scroll compressor, DSH184A4ALC

120H1223

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Anbefalt utskifting: 120H1562

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall starter per time [Maks]12
BeskrivelseDSH184-4 (Old)
Brand techniqueScroll compressor
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]243 mm
EkonomiserNo
EmballasjeformatIndustrial pack
Erstatningskode120H1562
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
FargeBlue
Fase3
Fitting standardODF
Frekvens [Hz]50/60
Gauge port HPvNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
Glassmoment [Nm]50 N-m
GodkjenningCEULUKCA
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V]415 V
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]460 V
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V]457 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V]506 V
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
Kjølevæskelading [kg][Maks]10.00 kg
KoblingstypeBrazed
Kompressor strømtilførsel [V]380-415/3/50 460/3/60
KonfigurasjonskodeSingle
KuldemidlerR410AR452BR454B
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V]380 V
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]460 V
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V]342 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]414 V
Lavtrykkside TS maks.55.0 °C
Lavtrykkside TS min.-35.0 °C
Lavttrykkside volum13.9 L
LRA197 A
Maksimum driftsstrøm [MOC]36 A
Manifold enabledNo
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionDSH184-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC38.6 A
Model numberDSH184A4ALC
Moment jord [Nm]2.00 N-m
Momentstrøm [Nm]3.00 N-m
Monteringsmoment [Nm]15.00 N-m
MotorbeskyttelseInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil equalization1-3/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
Oljelading [L]3.60 L
Oljereferanse160SZ
Pakkeantall8
Power connectionsScrew 4.8 mm
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnavnScroll compressor DSH
ProdukttypeDSH184
RLA27.6 A
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm]2900 rpm
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm]3500 rpm
SCIP dossier nr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier produktnavnCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SegmentbrukAir conditioning
Shipped instructionsInstallation instructions
Shipped mountingMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Shipped oilInitial oil charge
Slagvolum [cm3]170.30 cm³
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection material-
Sugekoblingens rørstørrelse [in]1-3/8 in
Sugekoblingens størrelse [in]1-3/8 in
Suging tilkoblingshøyde [mm]300 mm
Tegningsnummer8560234
TeknologiScroll
Test dif [bar] [Maks]37 bar
Test HP [bar] [Maks]48.7 bar
Test LP [bar] [Maks]33.3 bar
Totalhøyde [mm]555.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Utløpskoblingens rørstørrelse [in]7/8 in
Utløpskoblingens størrelse [in]7/8 in
Utløpskoblingshøyde [mm]525 mm
VæskeinjeksjonNo
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm]0.83 Ohm
Viskositet [cP]32.0 cP

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt76.12 Kilogram
Nettovekt71.5 Kilogram
Volume0.097 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428667487
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm