Danfoss logo
Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0401

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat13 stk.
Besk.rør mm6.0 mm
Beskyttelsesrør [in]0.236 in
BeskyttelsesrørmaterialeAISI 316 TI
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann og hunn
Elektrisk koblingAngular connector
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelsePg 9
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Føler elem. motstand [ohm]1000 Ohm
Føler elementtypePt
Følerelement [stk]1 stk.
FølerelementstandardISO 60751
FølerelementtoleranseKlasse B
FølerinnsatsUtskiftbar
GodkjenningCE
Innb. lengde [in]3.740 in
InnføringstypeFast
Innskytningslengde [mm]95 mm
Innstillingsområde for sender [°C] [maks.]100 °C
Innstillingsområde for sender [°C] [min.]0 °C
Innstillingsområde for sender [°F] [maks.]212 °F
Innstillingsområde for sender [°F] [min.]32 °F
Kapslingsgrad IPIP65
KoblingsmaterialeRustfritt stål
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardISO 228
KoblingstypeG
Måleområde [°C] [Maks.]100 °C
Måleområde [°C] [Min.]0 °C
Måleområde [°F] [Maks.]212 °F
Måleområde [°F] [Min.]32 °F
Material DescriptionMBT 155 Apply to 097U0268
Omgivelsestemperatur [°F]185 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]85 °C
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTemperaturtransmitter
ProdukttypeMBT 155
Prosesskobling hann/hunnHann
ProsesskoblingsmaterialeRustfritt stål
ProsesskoblingsstandardISO 1179-2
ProsesskoblingstypeG
SendertypeIntegrert
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Størrelse på prosesstilkobling1/4
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Temperaturområde [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]392 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
TypedesignMBT 155 Apply to 097U0268
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.118 Kilogram
Nettovekt0.108 Kilogram
Volume0.495 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255140986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm