097U0262
097U0262
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 13 stk. |
| Besk.rør mm | 6.0 mm |
| Beskyttelsesrør [in] | 0.236 in |
| Beskyttelsesrørmateriale | AISI 316 TI |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann og hunn |
| Elektrisk kobling | Angular connector |
| Elektrisk koblingsstandard | EN 175301-803-A |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 11 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Føler elem. motstand [ohm] | 1000 Ohm |
| Føler elementtype | Pt |
| Følerelement [stk] | 1 stk. |
| Følerelementstandard | ISO 60751 |
| Følerelementtoleranse | Klasse B |
| Følerinnsats | Utskiftbar |
| Godkjenning | CE |
| Innb. lengde [in] | 7.900 in |
| Innføringstype | Fast |
| Innskytningslengde [mm] | 200 mm |
| Innstillingsområde for sender [°C] [maks.] | 200 °C |
| Innstillingsområde for sender [°C] [min.] | 0 °C |
| Innstillingsområde for sender [°F] [maks.] | 392 °F |
| Innstillingsområde for sender [°F] [min.] | 32 °F |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Koblingsmateriale | Rustfritt stål |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstandard | ISO 228 |
| Koblingstype | G |
| Måleområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Måleområde [°C] [Min.] | -50 °C |
| Måleområde [°F] [Maks.] | 392 °F |
| Måleområde [°F] [Min.] | -58 °F |
| Material Description | MBT155 Sensor insert for MBT5550 |
| Omgivelsestemperatur [°F] | 185 °F |
| Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 85 °C |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Temperaturtransmitter |
| Produkttype | MBT 155 |
| Prosesskobling hann/hunn | Hann |
| Prosesskoblingsmateriale | Rustfritt stål |
| Prosesskoblingsstandard | ISO 1179-2 |
| Prosesskoblingstype | G |
| Sendertype | Integrert |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Størrelse på prosesstilkobling | 1/4 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 392 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Typedesign | MBT 155-200mm |
| Utgangssignal | Current |
| Utgangssignal [mA] [maks] | 20 mA |
| Utgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.338 Kilogram |
| Nettovekt | 0.286 Kilogram |
| Volume | 0.495 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |