Danfoss logo
BOCK cutaway HA compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HA, HAX,HA44, HAX44

BOCK, HA12P/90-4, Semi-hermetic air cooled

097B14558

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14558

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Anti-vibration padsYes
BeskrivelseCompressor HA12P/90-4 Service
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]12.00 mm
FamilyHG/HA compressors
FargeBlue (standard)
Fase3
Frequency Hz50
GodkjenningsstandardNo
In scope of WEEENo
IP tetthetsklasseIP44
Kompressor strømtilførsel [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
KuldemidlerR22
Legacy BOCK ID14558
Length (mm)439.00000
Material DescriptionCompressor HA12P/90-4 Service
Egenskaper
Verdi
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
MerkeBOCK
Model numberHA12P/90-4
MotorbeskyttelseINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Oil typeBOCKlub A46
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeSemi-hermetic compressors
ProduktnavnReciprocating compressor HA
ProdukttypeHA12P
Suction connection size [mm]12.00 mm
Sugekoblingens størrelse [in]1/2 in
Sylinder2
TeknologiSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
TypedesignHA12P/90-4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utløpskoblingens størrelse [in]1/2 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt62.8 Kilogram
Nettovekt53.4 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume152.46 Liter
EAN/UPC5715162573655