Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX20, aluminum

BOCK, FKX20/145 N, Vehicle compressor

097B14323

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14323

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseCompressor FKX20/145 N Service
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]16.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FargeNot painted
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
GodkjenningsstandardNo
In scope of WEEENo
Kompressor strømtilførsel [V]w/o motor
Legacy BOCK ID14323
Length (mm)235.00000
Material DescriptionCompressor FKX20/145 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Egenskaper
Verdi
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
MerkeBOCK
Model numberFKX20/145 N
Oil sump heaterNo
Oil typeBOCKlub E55
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeOpen type compressors
ProduktnavnReciprocating compressor FK
ProdukttypeFKX20
SCIP dossier nr.19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
SCIP dossier produktnavnFK(X)20/…. - series
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection size [mm]16.00 mm
Sugekoblingens størrelse [in]5/8 in
Sylinder2
TeknologiVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
TypedesignFKX20/145 N
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utløpskoblingens størrelse [in]5/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt22.8 Kilogram
Nettovekt14.4 Kilogram
Volume135.828 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162853405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm