BOCK, FKX30/275 N, Vehicle compressor
097B13973
Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13973
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
097B13973
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Compressor FKX30/275 N Service |
| Clutch type | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection size [mm] | 22.00 mm |
| Family | FK Vehicle Compressors |
| Farge | Not painted |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Godkjenningsstandard | No |
| In scope of WEEE | No |
| Intermediate flange/adapter | No |
| Kompressor strømtilførsel [V] | w/o motor |
| Legacy BOCK ID | 13973 |
| Length (mm) | 329.00000 |
| Material Description | Compressor FKX30/275 N Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Merke | BOCK |
| Model number | FKX30/275 N |
| Oil sump heater | No |
| Oil type | BOCKlub E55 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Open type compressors |
| Produktnavn | Reciprocating compressor FK |
| Produkttype | FKX30 |
| SCIP dossier nr. | 45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a |
| SCIP dossier produktnavn | FK(X)30/…. - series |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Suction connection size [mm] | 28.00 mm |
| Sugekoblingens størrelse [in] | 1-1/8 in |
| Sylinder | 2 |
| Teknologi | Vehicle compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Typedesign | FKX30/275 N |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utløpskoblingens størrelse [in] | 7/8 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 33.64 Kilogram |
| Nettovekt | 25.7 Kilogram |
| Volume | 135.828 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162853276 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |