Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX30, aluminum

BOCK, FKX30/235 K, Vehicle compressor

097B13972

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13972

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseCompressor FKX30/235 K Service
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]16.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FargeNot painted
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
GodkjenningsstandardNo
In scope of WEEENo
Intermediate flange/adapterNo
Kompressor strømtilførsel [V]w/o motor
Legacy BOCK ID13972
Length (mm)329.00000
Material DescriptionCompressor FKX30/235 K Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Egenskaper
Verdi
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
MerkeBOCK
Model numberFKX30/235 K
Oil sump heaterNo
Oil typeBOCKlub E55
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeOpen type compressors
ProduktnavnReciprocating compressor FK
ProdukttypeFKX30
SCIP dossier nr.45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
SCIP dossier produktnavnFK(X)30/…. - series
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm]22.00 mm
Sugekoblingens størrelse [in]7/8 in
Sylinder2
TeknologiVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
TypedesignFKX30/235 K
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utløpskoblingens størrelse [in]5/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt33.84 Kilogram
Nettovekt25.9 Kilogram
Volume135.828 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162853245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm