Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX50, aluminum

BOCK, FKX50/775 N, Vehicle compressor

097B13877

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13877

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseCompressor FKX50/775 N Service
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]35.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FargeNot painted
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
GodkjenningsstandardNo
In scope of WEEENo
Innsugingstilkobling – kommentarer2 connections
Intermediate flange/adapterNo
Kompressor strømtilførsel [V]w/o motor
Legacy BOCK ID13877
Length (mm)432.00000
Material DescriptionCompressor FKX50/775 N Service
Egenskaper
Verdi
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
MerkeBOCK
Model numberFKX50/775 N
Oil sump heaterNo
Oil typeBOCKlub E55
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeOpen type compressors
ProduktnavnReciprocating compressor FK
ProdukttypeFKX50
SCIP dossier nr.94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47
SCIP dossier produktnavnFK(X)50/…. - series
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm]35.00 mm
Sugekoblingens størrelse [in]1-3/8 in
Sylinder6
TeknologiVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
TypedesignFKX50/775 N
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utløpskoblingens størrelse [in]1-3/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt53.4 Kilogram
Nettovekt41.5 Kilogram
Volume237.223 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162853030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm