BOCK, HG6/1240-4, Semi-hermetic suction gas cooled
097B13724
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13724
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
097B13724
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Beskrivelse | Compressor HG6/1240-4 Service |
| Capacity regulator | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection size [mm] | 35.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Farge | Blue (standard) |
| Fase | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Godkjenningsstandard | No |
| In scope of WEEE | No |
| IP tetthetsklasse | IP65 |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Kuldemidler | R22 |
| Legacy BOCK ID | 13724 |
| Length (mm) | 854.00000 |
| Material Description | Compressor HG6/1240-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Merke | BOCK |
| Model number | HG6/1240-4 |
| Motorbeskyttelse | MP10 230V AC |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Oil type | BOCKlub A46 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Semi-hermetic compressors |
| Produktnavn | Reciprocating compressor HG |
| Produkttype | HG6 |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Sugekoblingens størrelse [in] | 2-1/8 in |
| Sylinder | 4 |
| Teknologi | Semi-hermetic suction gas cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Typedesign | HG6/1240-4 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utløpskoblingens størrelse [in] | 1-3/8 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 243.5 Kilogram |
| Nettovekt | 221.7 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 428.8 Liter |
| EAN/UPC | 5715162575734 |