BOCK, F5 NH3, Open Type Compressor
097B11727
Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11727
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
097B11727
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Compressor F5 NH3 Service |
| Capacity regulator | No |
| Clutch type | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Welding |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Welding |
| Discharge connection size [mm] | 35.00 mm |
| Family | F NH3 Compressors |
| Farge | Blue (standard) |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Godkjenningsstandard | No |
| In scope of WEEE | No |
| Innsugingstilkobling – kommentarer | 2 connections |
| Intermediate flange/adapter | Intermediate flange 46mm discharge side |
| Kompressor strømtilførsel [V] | w/o motor |
| Kuldemidler | R717 |
| Legacy BOCK ID | 11727 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Length (mm) | 470.00000 |
| Material Description | Compressor F5 NH3 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 25.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Merke | BOCK |
| Model number | F5 NH3 |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil type | KC68 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Open type compressors |
| Produktnavn | Reciprocating compressor F |
| Produkttype | F5 |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 35.00 mm |
| Sylinder | 4 |
| Teknologi | Open Type Compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Typedesign | F5 NH3 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 94.4 Kilogram |
| Nettovekt | 85 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 180.18 Liter |
| EAN/UPC | 5715162578513 |