Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F3

BOCK, F3 NH3, Open Type Compressor

097B11725

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11725

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseCompressor F3 NH3 Service
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsWelding
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsWelding
Discharge connection size [mm]25.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FargeBlue (standard)
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
GodkjenningsstandardNo
In scope of WEEENo
Kompressor strømtilførsel [V]w/o motor
KuldemidlerR717
Legacy BOCK ID11725
Length (mm)345.00000
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionCompressor F3 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
MerkeBOCK
Model numberF3 NH3
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Oil typeKC68
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeOpen type compressors
ProduktnavnReciprocating compressor F
ProdukttypeF3
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]30.00 mm
Sylinder2
TeknologiOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TypedesignF3 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt37.6 Kilogram
Nettovekt28 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume65.565 Liter
EAN/UPC5715162578537