Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F2

BOCK, F2 NH3, Open Type Compressor

097B11724

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11724

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseCompressor F2 NH3 Service
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsWelding
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsWelding
Discharge connection size [mm]19.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FargeBlue (standard)
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
GodkjenningsstandardNo
In scope of WEEENo
Kompressor strømtilførsel [V]w/o motor
KuldemidlerR717
Legacy BOCK ID11724
Egenskaper
Verdi
Length (mm)285.00000
Material DescriptionCompressor F2 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
MerkeBOCK
Model numberF2 NH3
Oil sump heaterNo
Oil typeKC68
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeOpen type compressors
ProduktnavnReciprocating compressor F
ProdukttypeF2
Suction connection size [mm]19.00 mm
Sylinder2
TeknologiOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TypedesignF2 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt26.6 Kilogram
Nettovekt18 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume37.884 Liter
EAN/UPC5715162578544