Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, FX14/1366, Open Type Compressor

097B11702

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SE55, Legacy BOCK ID: 11702

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
2nd/3rd sight glassNo
BeskrivelseCompressor FX14/1366 Service
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF Compressors
FargeBlue (standard)
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
GodkjenningsstandardNo
In scope of WEEENo
Kompressor strømtilførsel [V]w/o motor
KuldemidlerR134aR404AR407C
Legacy BOCK ID11702
Length (mm)546.00000
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionCompressor FX14/1366 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
MerkeBOCK
Model numberFX14/1366
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil typeSE55
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeOpen type compressors
ProduktnavnReciprocating compressor F
ProdukttypeFX14
Suction connection size [mm]54.00 mm
Sugekoblingens størrelse [in]2-1/8 in
Sylinder4
TeknologiOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TypedesignFX14/1366
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utløpskoblingens størrelse [in]1-5/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt163.6 Kilogram
Nettovekt149 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume448.38 Liter
EAN/UPC5715162578629