PALKS2NW0410JD4CMLAAAZZZZZDWXXX
095C0062
Modellkode: PALKS2NW0410JD4CMLAAAZZZZZDWXXX
Palladio skruekompressor
KS2NW0410JD4C MLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Produkttype: PALLADIO
Serie: K serie compact screw compress
Temp.område: Standard temperature applicati
Versjon:
Kjølemiddel: Charged with HFO lubricant - N
Volumetrisk forhold: Volumetric ratio 3.2
Nominell forskyvning: 410 m³/h
Motorstørrelse: 90 kW
Strømforsyning: 400V/3/50Hz SD
Kapasitetskontroll: 4 steps
Godkjenning: CE
Koblingstype: Suction bush, discharge bush
Tilkoblingsdiameter: 105-80 mm
Solenoidspole: 230 VAC
Crankase-ovn: 230 VAC
Motorbeskyttelse: INT69 E1 - fix speed
Ekonomiser:
Oljekjøleport: No
Oljenivåbryterport: No
Oljestrømsbryterport: No
Startdrakt: No
Farge: Danfoss RAL colour
Pakketype: Wooden case
KS2NW0410JD4C MLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Produkttype: PALLADIO
Serie: K serie compact screw compress
Temp.område: Standard temperature applicati
Versjon:
Kjølemiddel: Charged with HFO lubricant - N
Volumetrisk forhold: Volumetric ratio 3.2
Nominell forskyvning: 410 m³/h
Motorstørrelse: 90 kW
Strømforsyning: 400V/3/50Hz SD
Kapasitetskontroll: 4 steps
Godkjenning: CE
Koblingstype: Suction bush, discharge bush
Tilkoblingsdiameter: 105-80 mm
Solenoidspole: 230 VAC
Crankase-ovn: 230 VAC
Motorbeskyttelse: INT69 E1 - fix speed
Ekonomiser:
Oljekjøleport: No
Oljenivåbryterport: No
Oljestrømsbryterport: No
Startdrakt: No
Farge: Danfoss RAL colour
Pakketype: Wooden case
095C0062
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| \\Extra 1\\ | X | N/A |
| \\Extra 2\\ | X | N/A |
| \\Extra 3\\ | X | N/A |
| Approval | C | CE |
| CE mark | Yes | |
| China RoHS compliance | Out of scope | |
| China RoHS exemption clause | No | |
| Colour | D | Danfoss RAL colour |
| Connections diameter | L | 105-80 mm |
| Connections type | M | Suction bush, discharge bush |
| Contains batteries | No | |
| Crankase heater | A | 230 VAC |
| Cross-Plant Configurable Mater | PAL | PAL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Division | 95 | 95 |
| Economizer | Z | No |
| EU RoHS compliance | Yes | |
| EU RoHS exemption clause | No | |
| Gross Weight Kg | 878 | |
| HELP CHAR | X | |
| In scope of WEEE | No | |
| Kapasitetskontroll | 4 | 4 steps |
| Material Description | KS2NW0410JD4CMLAAAZZZZZDWXXX | |
| Modelcode01 | PALKS2NW0410JD4C | |
| Modelcode02 | MLAAAZZZZZDWXXX | |
| Motor size | J | 90 kW |
| Motorbeskyttelse | A | INT69 E1 - fix speed |
| Net Weight Kg | 782 |
Egenskaper | Verdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Nominal displacement | 0410 | 410 m³/h |
| Oil cooling port | Z | No |
| Oil flow switch port | Z | No |
| Oil level switch port | Z | No |
| Packagin length | 0 mm | |
| Packaging Height | 0 mm | |
| Packaging type | W | Wooden case |
| Packaging Width | 0 mm | |
| Power supply | D | 400V/3/50Hz SD |
| Product Class | 1KH | 1KH |
| Product Group | E60 | E60 |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) |
| Produktgruppe | Configurable Products & Variants | |
| Produkttype | PAL | PALLADIO |
| Produkttype | PAL | |
| Refrigerant | N | Charged with HFO lubricant - N |
| Series | K | K serie compact screw compress |
| Solenoid coil | A | 230 VAC |
| Starting kit | Z | No |
| STAT GROUP | 00598 | 00598 |
| Temperature range | S | Standard temperature applicati |
| Typecode Part 1 | KS2NW0410JD4C | |
| Typecode Part 2 | MLAAAZZZZZDWXXX | |
| VC Revision | 00 | 00 |
| Versjon | 2 | Fix speed version |
| Volumetric ratio | W | Volumetric ratio 3.2 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 878 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 782 Kilogram |