Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X3630

10 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Adaptiv læringYes
Application typeUnoFloor
Automatisk balanseringYes
Beskrivelse10 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effekt per utgang [W] [Maks.]3 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
Forsyningsspenning [V]230V Hz 50
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
KontrollICON1 Master controller
Material DescriptionUnoFloor Control 10 Loops Right Vert IW
Number of connections2
Pressure valveAB-PM set
Product lineSubsystems
ProduktgruppeUnoFloors
ProdukttypeWarranty & Service
PWMYes
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]60 °C
Trykk nominelt primær [bar]6 bar
Utløser24V
VentilmosjoneringYes
VersjonRight

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt30 Kilogram
Nettovekt26 Kilogram
Volume119.091 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424054823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm