Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Gulvvarmestyring, Signalforsterker CF2, 230 V

088U0230

Signalforsterker Danfoss CF-RU

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Adaptiv læringJa
BeskrivelseSignalforsterker Danfoss CF-RU
BrukFor range extension
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Ja/Nei)Nei
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egnet for24V actuators
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GrensesnittTrådløs
GulvfølerNei
In scope of WEEEYes
InnfeltNei
Egenskaper
Verdi
InstallasjonPlugg inn
IP-beskyttelsesklasseIP21
Material DescriptionRepeater Unit Danfoss CF-RU
Overføringsfrekvens [MHz]868.42 MHz
PåveggJa
Product line34
ProduktbeskrivelseSignalforsterker for CF2 system
ProduktgruppeGulvvarmestyring
ProdukttypeSignalforsterker CF2
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TemperaturkontrollNei
Trådløs rekkevidde [m] [Maks.]30 m
VarmereguleringstypeRepeater

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.404 Kilogram
Nettovekt0.364 Kilogram
Volume2.646 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420068244
Proposition 65No significant risk