Varmekabler, ECflex 6T, 190 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230, 1160 W
088L6449
ECflex 6T 190m 230V 1160W
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Anbefalt utskifting: 140F1213
088L6449
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | ECflex 6T 190m 230V 1160W |
| Blyfri | Ja |
| Bøyediameter [mm] [Min.] | 42 mm |
| Bruksområde | KjøleromIdrettsanleggFloor heatingPipe / tank frost protection |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deformasjonsstyrke[N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flammehemmende | Ja |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | CE |
| Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabel på trommel | Nei |
| Kabeldiameter [mm] | 6.9 mm |
| Kabeleffekt [W/m] | 6 W/m |
| Kabellengde [m] | 190.000 m |
| Kabelmotstand [Ohm] | 45.6000 Ohm |
| Kabelskjerm | Alufoil 100% |
| Kaldleder antall | 3 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kaldleder antall | 1 |
| Kaldleder lengde [m] | 2.3 m |
| Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
| Kaldleder type | DTCL |
| Lederisolasjon | XLPE |
| Material Description | ECflex 6T 190m 230V 1160W |
| Metervare | Nei |
| Pakkebredde [mm] | 386 mm |
| Pakkedybde [mm] | 386 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 207 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmekabler |
| Produkttype | ECflex 6T |
| Produktversjon | Ready-made |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strekkstyrke [N] | >500 N |
| Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Tilledning | Ja |
| UL mark | No |
| UV-beskyttet | Nei |
| Varmeeffekt [W] | 1160 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Ytterkappe | PVC |
| Ytterkappe farge | RØD |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 11.27 Kilogram |
| Nettovekt | 11.16 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.031 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466245873 |