Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Varmekabler, ECflex 6T, 180 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230, 1095 W

088L6448

ECflex 6T 180m 230V 1095W

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Anbefalt utskifting: 140F1212

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECflex 6T 180m 230V 1095W
BlyfriJa
Bøyediameter [mm] [Min.]42 mm
BruksområdeKjøleromIdrettsanleggFloor heatingPipe / tank frost protection
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]80 °C
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabel på trommelNei
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
Kabeleffekt [W/m]6 W/m
Kabellengde [m]180.000 m
Kabelmotstand [Ohm]48.2000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kaldleder antall3
Egenskaper
Verdi
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]2.3 m
Kaldleder str. [mm²]1.5 mm²
Kaldleder typeDTCL
LederisolasjonXLPE
Material DescriptionECflex 6T 180m 230V 1095W
MetervareNei
Pakkebredde [mm]386 mm
Pakkedybde [mm]386 mm
Pakkehøyde [mm]54 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmekabler
ProdukttypeECflex 6T
ProduktversjonReady-made
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]>500 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]90 °C
TilledningJa
UL markNo
UV-beskyttetNei
Varmeeffekt [W]1095 W
VarmeprinsippSerieresistiv
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeRØD

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt11.23 Kilogram
Nettovekt11.12 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.031 Cubic meter
EAN/UPC5703466245866