Varmekabler, ECflex 6T, 90 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230, 540 W
088L6442
ECflex 6T 90m 230V 540W
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Anbefalt utskifting: 140F1206
088L6442
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | ECflex 6T 90m 230V 540W |
| Blyfri | Ja |
| Bøyediameter [mm] [Min.] | 42 mm |
| Bruksområde | KjøleromIdrettsanleggFloor heatingPipe / tank frost protection |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deformasjonsstyrke[N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flammehemmende | Ja |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | CE |
| Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabel på trommel | Nei |
| Kabeldiameter [mm] | 6.9 mm |
| Kabeleffekt [W/m] | 6 W/m |
| Kabellengde [m] | 90.000 m |
| Kabelmotstand [Ohm] | 98.0000 Ohm |
| Kabelskjerm | Alufoil 100% |
| Kaldleder antall | 3 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kaldleder antall | 1 |
| Kaldleder lengde [m] | 2.3 m |
| Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
| Kaldleder type | DTCL |
| Lederisolasjon | XLPE |
| Material Description | ECflex 6T 90m 230V 540W |
| Metervare | Nei |
| Pakkebredde [mm] | 386 mm |
| Pakkedybde [mm] | 386 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 120 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmekabler |
| Produkttype | ECflex 6T |
| Produktversjon | Ready-made |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strekkstyrke [N] | >500 N |
| Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Tilledning | Ja |
| UL mark | No |
| UV-beskyttet | Nei |
| Varmeeffekt [W] | 540 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Ytterkappe | PVC |
| Ytterkappe farge | RØD |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 5.92 Kilogram |
| Nettovekt | 5.861 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.021 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466245804 |