Varmekabler, ECaqua 9T, 140 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230, 1260 W
088L0070
ECaqua 9T 1260W 230V 140m
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Anbefalt utskifting: 140F0020
088L0070
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | ECaqua 9T 1260W 230V 140m |
| Blyfri | Ja |
| Bøyediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
| Bruksområde | Pipe / tank frost protection |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deformasjonsstyrke[N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | CE |
| Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabel på trommel | Nei |
| Kabelbredde [mm] | 7.00 mm |
| Kabeleffekt [W/m] | 9 W/m |
| Kabelhøyde [mm] | 7.0 mm |
| Kabellengde [m] | 140.000 m |
| Kabelmotstand [Ohm] | 42.0000 Ohm |
| Kabelskjerm | Kobberskjerm |
| Kaldleder antall | 3 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kaldleder antall | 1 |
| Kaldleder lengde [m] | 2.3 m |
| Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
| Kaldleder type | DTCL |
| Lederisolasjon | XLPE |
| Material Description | ECaqua 9T 140m 230V 1260W |
| Metervare | Nei |
| Pakkebredde [mm] | 386 mm |
| Pakkedybde [mm] | 386 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 207 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmekabler |
| Produkttype | ECaqua 9T |
| Produktversjon | Ready-made |
| Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
| Strekkstyrke [N] | >650 N |
| Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Tilledning | Ja |
| UL mark | No |
| UV-beskyttet | Ja |
| Vanntemperatur [°C] [Maks.] | 23 °C |
| Varmeeffekt [W] | 1260 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Ytterkappe | MDPE |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 7.095 Kilogram |
| Nettovekt | 7.024 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.031 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466145425 |