Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Varmekabler, ECaqua 9T, 70 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230, 630 W

088L0063

ECaqua 9T 630W 230V 70m

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Anbefalt utskifting: 140F0013

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECaqua 9T 630W 230V 70m
BlyfriJa
Bøyediameter [mm] [Min.]50 mm
BruksområdePipe / tank frost protection
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
EU RoHS complianceYes
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabel på trommelNei
Kabelbredde [mm]7.00 mm
Kabeleffekt [W/m]9 W/m
Kabelhøyde [mm]7.0 mm
Kabellengde [m]70.000 m
Kabelmotstand [Ohm]84.0000 Ohm
KabelskjermKobberskjerm
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Egenskaper
Verdi
Kaldleder lengde [m]2.3 m
Kaldleder str. [mm²]1.5 mm²
Kaldleder typeDTCL
LederisolasjonXLPE
Material DescriptionECaqua 9T 70m 230V 630W
MetervareNei
Pakkebredde [mm]386 mm
Pakkedybde [mm]386 mm
Pakkehøyde [mm]120 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmekabler
ProdukttypeECaqua 9T
ProduktversjonReady-made
SertifiseringsorganIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strekkstyrke [N]>650 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]85 °C
TilledningJa
UL markNo
UV-beskyttetJa
Vanntemperatur [°C] [Maks.]23 °C
Varmeeffekt [W]630 W
VarmeprinsippSerieresistiv
YtterkappeMDPE

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.938 Kilogram
Nettovekt3.899 Kilogram
Volume0.021 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5703466145357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm