Varmekabler, ECaqua 9T, 3 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230, 25 W
088L0050
ECaqua 9T 25W 230V 3m
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Anbefalt utskifting: 140F0000
088L0050
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | ECaqua 9T 25W 230V 3m |
| Blyfri | Ja |
| Bøyediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
| Bruksområde | Pipe / tank frost protection |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deformasjonsstyrke[N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | CE |
| Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabel på trommel | Nei |
| Kabelbredde [mm] | 7.00 mm |
| Kabeleffekt [W/m] | 9 W/m |
| Kabelhøyde [mm] | 7.0 mm |
| Kabellengde [m] | 3.000 m |
| Kabelmotstand [Ohm] | 2116.0000 Ohm |
| Kabelskjerm | Kobberskjerm |
| Kaldleder antall | 3 |
| Kaldleder antall | 1 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kaldleder lengde [m] | 2.3 m |
| Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
| Kaldleder type | DTCL |
| Lederisolasjon | XLPE |
| Material Description | ECaqua 9T 3m 230V 25W |
| Metervare | Nei |
| Pakkebredde [mm] | 386 mm |
| Pakkedybde [mm] | 386 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 54 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmekabler |
| Produkttype | ECaqua 9T |
| Produktversjon | Ready-made |
| Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strekkstyrke [N] | >650 N |
| Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Tilledning | Ja |
| UL mark | No |
| UV-beskyttet | Ja |
| Vanntemperatur [°C] [Maks.] | 23 °C |
| Varmeeffekt [W] | 25 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Ytterkappe | MDPE |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.695 Kilogram |
| Nettovekt | 0.688 Kilogram |
| Volume | 0.008 Cubic meter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466145227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |